Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
| 13,5719 kr - 16,9933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 39,6198 kr - 44,022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 13,914 kr - 17,4495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 10,6066 kr - 13,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 26,0033 kr - 32,5041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
35.0
|
||
| 10,9487 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 12,8876 kr - 16,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 23,2661 kr - 29,0826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 14,2562 kr - 17,7917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 14,5983 kr - 18,2479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 15,2826 kr - 19,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 20,9898 kr - 23,322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 19,2743 kr - 24,0644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 20,9851 kr - 26,2314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 16,9933 kr - 21,2132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 15,1524 kr - 16,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
12.0
|
||
| 13,2894 kr - 14,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
6.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
|||
| 15,6492 kr - 17,388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta