20819958
20819958
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 99 | 20,148 kr |
| 100 + | 18,1332 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 10.0 |
| l2 | 1.6 |
| h1 | 2.50 |
| Torx-storlek | TX-25 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Färg | Beige |
| Typ av huvud | Torx Head |
| Material | PEEK |
| Drevstorlek | TX-25 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta