Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2733 kr - 2,9498 kr | 9424 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
2,1435 kr - 4,4941 kr | 8100 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
2,5585 kr - 5,3688 kr | 89024 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
7,0149 kr - 14,719 kr | 1600 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
3,5665 kr - 7,4801 kr | 1760 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
5,0169 kr - 5,0169 kr | 14970 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
1,1831 kr - 2,7568 kr | 71000 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
2,8725 kr - 3,2575 kr | 13800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
2,0041 kr - 4,4036 kr | 6219 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
2,2406 kr - 2,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
3,6892 kr - 8,1135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
4,3806 kr - 4,9808 kr | 12780 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
3,4942 kr - 7,6913 kr | 43041 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
3,8862 kr - 8,5358 kr | 3418 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
7,2511 kr - 15,9557 kr | 3419 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
5,2083 kr - 11,4314 kr | 4440 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
6,3642 kr - 13,9951 kr | 2000 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
3,9785 kr - 8,3548 kr | 26296 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
8,8652 kr - 19,5449 kr | 13600 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
5,7255 kr - 12,5775 kr | 6200 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta