Meny Sök

Böjliga/tänjbara ändskydd 17.7 mm 20.0 mm TPE Svart

Flexibla ändskydd ger bra syrabeständighet och kan användas med maskeringskrokar. Det flexibla materialet kan sträckas ut till större dimensioner för en åtsittande passform. Svarta, av TPE.
Essentra artikelnummer:

20572273

Tillverkarens artikelnummer:

20572273

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,8515 kr
1000 - 4999 1,3225 kr
5000 + 1,1902 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

185,15 kr

100 x 1,8515 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 17.7 mm
h 20.0 mm
Maxtemperatur 125 °C
Färg Svart
Allt material Termoplastiskt gummi
Typ 5
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss