Meny Sök

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Typ Köp
0,5685 kr - 0,8843 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
4.0 mm
5
0,9389 kr - 1,4605 kr 100 I lager
20.0 mm
12.0 mm
5
0,6459 kr - 1,0047 kr 89 I lager
20.0 mm
6.0 mm
5
0,6201 kr - 0,9646 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
5.0 mm
5
0,6716 kr - 1,0448 kr 4000 I lager
20.0 mm
8.0 mm
5
0,7387 kr - 1,1491 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
5
1,0926 kr - 1,6997 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
5
1,1556 kr - 1,7976 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
17.7 mm
5
1,1081 kr - 1,7237 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.7 mm
5
1,0771 kr - 1,6756 kr 900 I lager
20.0 mm
14.0 mm
5
1,138 kr - 1,7703 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
17.4 mm
5
1,6261 kr - 2,5294 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
24.0 mm
5
0,8718 kr - 1,3562 kr 700 I lager
20.0 mm
11.0 mm
5
1,1225 kr - 1,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
16.0 mm
5
1,1906 kr - 1,8521 kr 100 I lager
20.0 mm
20.0 mm
5
0,5943 kr - 0,9244 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
4.6 mm
5
1,1731 kr - 1,8248 kr 900 I lager
20.0 mm
18.0 mm
5
3,0964 kr - 4,8166 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
20.0 mm
5
0,8058 kr - 1,2535 kr 300 I lager
20.0 mm
10.0 mm
5
1,008 kr - 1,568 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
13.0 mm
5
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 21.0 mm TPE Svart

20572129

Prisintervall
0,8843 kr - 0,5685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572204

Prisintervall
1,4605 kr - 0,9389 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572150

Prisintervall
1,0047 kr - 0,6459 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572143

Prisintervall
0,9646 kr - 0,6201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572167

Prisintervall
1,0448 kr - 0,6716 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572174

Prisintervall
1,1491 kr - 0,7387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572235

Prisintervall
1,6997 kr - 1,0926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 17.7 mm 20.0 mm TPE Svart

20572273

Prisintervall
1,7976 kr - 1,1556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.7 mm 20.0 mm TPE Svart

20572242

Prisintervall
1,7237 kr - 1,1081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572228

Prisintervall
1,6756 kr - 1,0771 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 17.4 mm 20.0 mm TPE Svart

20572266

Prisintervall
1,7703 kr - 1,138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 24.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572310

Prisintervall
2,5294 kr - 1,6261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572198

Prisintervall
1,3562 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572259

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572297

Prisintervall
1,8521 kr - 1,1906 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.6 mm 21.0 mm TPE Svart

20572136

Prisintervall
0,9244 kr - 0,5943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572280

Prisintervall
1,8248 kr - 1,1731 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 30.0 mm TPE Svart

20572303

Prisintervall
4,8166 kr - 3,0964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 10.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572181

Prisintervall
1,2535 kr - 0,8058 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572211

Prisintervall
1,568 kr - 1,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi