Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7387 kr - 1,1491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,6459 kr - 1,0047 kr | 89 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 1,0926 kr - 1,6997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 1,1556 kr - 1,7976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 1,008 kr - 1,568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 1,1731 kr - 1,8248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,0964 kr - 4,8166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,8058 kr - 1,2535 kr | 300 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta