Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h Köp
15050 I lager
13.0 mm
Grön
Vinyl
29.0 mm
2,2262 kr - 3,4786 kr 61920 I lager
20.0 mm
Grön
Vinyl
28.5 mm
0,9407 kr - 3,5233 kr 13000 I lager
7.0 mm
Grön
Vinyl
24.0 mm
1,1418 kr - 4,2829 kr 7500 I lager
10.0 mm
Svart
PVC
24.0 mm
1,7235 kr - 2,7145 kr 117699 I lager
19.0 mm
Svart
PVC
29.5 mm
3,0305 kr - 7,58 kr 884 I lager
14.0 mm
Grön
Vinyl
28.5 mm
2,456 kr - 3,4384 kr 2100 I lager
18.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
2,2262 kr - 8,3073 kr 3250 I lager
16.0 mm
Grön
Vinyl
28.0 mm
4,3806 kr - 6,1329 kr 1305 I lager
26.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
0,9967 kr - 1,5543 kr 5600 I lager
8.0 mm
Grön
Vinyl
24.5 mm
1,465 kr - 5,4951 kr 12600 I lager
13.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
1,4276 kr - 5,3658 kr 15590 I lager
10.0 mm
Grön
Vinyl
24.0 mm
2,4416 kr - 5,8515 kr 73320 I lager
19.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
2,8007 kr - 3,921 kr 3307 I lager
23.0 mm
Svart
PVC
34.5 mm
1,0226 kr - 2,1515 kr 561750 I lager
9.0 mm
Svart
PVC
25.0 mm
3,0449 kr - 11,378 kr 2400 I lager
25.0 mm
Svart
PVC
34.5 mm
4,1077 kr - 5,7508 kr 4320 I lager
29.0 mm
Svart
PVC
35.0 mm
1,7666 kr - 3,4987 kr 31000 I lager
4.0 mm
Grön
Vinyl
24.0 mm
0,7511 kr - 2,8283 kr 30495 I lager
7.0 mm
Svart
PVC
24.0 mm
0,6089 kr - 2,2788 kr 4000 I lager
5.0 mm
Svart
PVC
23.5 mm
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10087800


Lagernivåer
15050 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10087831

Prisintervall
3,4786 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
61920 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 7.0 mm 24.0 mm Vinyl Grön

10087152

Prisintervall
3,5233 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 10.0 mm 29.5 mm PVC Svart

10087787

Prisintervall
4,2829 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 19.0 mm 29.5 mm PVC Svart

10087145

Prisintervall
2,7145 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
117699 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10084373

Prisintervall
7,58 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
884 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10084410

Prisintervall
3,4384 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grön

10084397

Prisintervall
8,3073 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084458

Prisintervall
6,1329 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1305 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grön

10087176

Prisintervall
1,5543 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10087817

Prisintervall
5,4951 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
12600 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 10.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10087770

Prisintervall
5,3658 kr - 1,4276 kr

Lagernivåer
15590 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 19.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10087138

Prisintervall
5,8515 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
73320 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm PVC Svart

10086384

Prisintervall
3,921 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
3307 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10086292

Prisintervall
2,1515 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
561750 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 25.0 mm 34.5 mm PVC Svart

10086391

Prisintervall
11,378 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 29.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10086421

Prisintervall
5,7508 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
4320 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grön

10087718

Prisintervall
3,4987 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 7.0 mm 24.0 mm PVC Svart

10087169

Prisintervall
2,8283 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
30495 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 23.5 mm PVC Svart

10086278

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790