Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,9971 kr - 1,7397 kr 2000 I lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF Gängor
0,6627 kr - 1,1393 kr 5818 I lager
3.9 mm
25.0 mm
1,1198 kr - 1,9259 kr 4500 I lager
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
1,0977 kr - 1,8935 kr 3215 I lager
15.2 mm
13.0 mm
1,7456 kr - 4,9274 kr 2750 I lager
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Metriska Gängor
0,784 kr - 1,3497 kr 10500 I lager
8.7 mm
19.0 mm
0,8047 kr - 1,3854 kr 3500 I lager
10.3 mm
13.0 mm
1,1036 kr - 1,8935 kr 1750 I lager
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
1,0311 kr - 1,7641 kr 10799 I lager
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
1,4009 kr - 2,4114 kr 2820 I lager
13.8 mm
M14
25.0 mm
1,2056 kr - 2,0716 kr 10000 I lager
15.2 mm
19.0 mm
1,5533 kr - 2,6542 kr 6250 I lager
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metriska Gängor
1,0755 kr - 1,845 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
1,3817 kr - 2,3629 kr 250 I lager
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF Gängor
0,46 kr - 0,7914 kr 15000 I lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,4142 kr - 0,7137 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
25.0 mm
0,784 kr - 1,3497 kr 12149 I lager
6.4 mm
25.0 mm
1,7752 kr - 5,0273 kr 3900 I lager
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metriska Gängor
1,79 kr - 5,0606 kr 7250 I lager
19.9 mm
25.0 mm
0,6583 kr - 1,1345 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
  • av 6
Flexibelt ändskydd 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108741

Prisintervall
1,7397 kr - 0,9971 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 25.0 mm PVC Gul

10007709

Prisintervall
1,1393 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
5818 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 12.7 mm 19.0 mm PVC Gul

10008058

Prisintervall
1,9259 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008126

Prisintervall
1,8935 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
3215 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008164

Prisintervall
4,9274 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 8.7 mm 19.0 mm PVC Gul

10007921

Prisintervall
1,3497 kr - 0,784 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Gul

10007969

Prisintervall
1,3854 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 11.1 mm 25.0 mm PVC Gul

10008003

Prisintervall
1,8935 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 7/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Gul

10008041

Prisintervall
1,7641 kr - 1,0311 kr

Lagernivåer
10799 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 13.8 mm 25.0 mm PVC Gul

10008096

Prisintervall
2,4114 kr - 1,4009 kr

Lagernivåer
2820 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008133

Prisintervall
2,0716 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008171

Prisintervall
2,6542 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
6250 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 13.5 mm 25.0 mm PVC Gul

10008072

Prisintervall
1,845 kr - 1,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14;1 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008119

Prisintervall
2,3629 kr - 1,3817 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M15;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 4.8 mm 13.0 mm PVC Gul

10007747

Prisintervall
0,7914 kr - 0,46 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 5.5 mm 25.0 mm PVC Gul

10007785

Prisintervall
0,7137 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 6.4 mm 25.0 mm PVC Gul

10007822

Prisintervall
1,3497 kr - 0,784 kr

Lagernivåer
12149 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008195

Prisintervall
5,0273 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008232

Prisintervall
5,0606 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
7250 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 7.7 mm 25.0 mm PVC Gul

10007860

Prisintervall
1,1345 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8, 5/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid