Meny Sök

Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

Gul Flexicap av böjligt PVC (90 shore). Passar för arbeten vid höga temperaturer på upp till 210 °C.
Essentra artikelnummer:

10008102

Tillverkarens artikelnummer:

FCYJ-0143-013

192 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,9798 kr
5000 - 49999 1,2754 kr
50000 - 99999 1,2136 kr
100000 + 1,1476 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

989,90 kr

500 x 1,9798 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 14.3 mm
h 13.0 mm
Gängstorlek M15;9/16"
Gängstandard Metriska Gängor
Gängstandard UNF Gängor
Maxtemperatur 230 °C
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss