Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,118 kr - 149,1108 kr | 90 I lager |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 570,5644 kr - 582,1834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 871,7787 kr - 889,5593 kr | 42 I lager |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10242032 | 35,7373 kr - 36,4415 kr | 30 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta