Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,2507 kr - 167,5956 kr | 111 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr | 31 I lager |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 447,9765 kr - 1 477,5522 kr | 8 I lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr | 32 I lager |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr | 2 I lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 545,678 kr - 4 545,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 46,6521 kr - 47,5324 kr | 110 I lager |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 777,1821 kr - 1 813,4476 kr | 125 I lager |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 324,5684 kr - 1 351,6795 kr | 21 I lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 571,3846 kr - 1 603,601 kr | 4 I lager |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 643,2713 kr - 656,4747 kr | 195 I lager |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 611,9351 kr - 611,9351 kr | 18 I lager |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 912,9734 kr - 931,6342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 893,9566 kr - 3 893,9566 kr | 15 I lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 196,5232 kr - 2 196,5232 kr | 4 I lager |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 036,3815 kr - 1 057,507 kr | 25 I lager |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 439,0582 kr - 448,0365 kr | 16 I lager |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 74,2913 kr - 75,6997 kr | 88 I lager |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5 970,7686 kr - 6 092,5923 kr | 13 I lager |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 241,8869 kr - 246,8162 kr | 70 I lager |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta