Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,0918 kr - 230,0918 kr | 54 I lager |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 116,3663 kr - 118,6548 kr | 154 I lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 59,3274 kr - 60,3837 kr | 127 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 50,3491 kr - 51,4054 kr | 148 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 164,2507 kr - 167,5956 kr | 111 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 468,2818 kr - 477,9643 kr | 51 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 61,7921 kr - 63,0244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 220,9375 kr - 225,3386 kr | 3 I lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr | 32 I lager |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 818,3768 kr - 1 855,5225 kr | 25 I lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 3 184,6681 kr - 3 184,6681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 658,0591 kr - 671,4386 kr | 20 I lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr | 2 I lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 683,8179 kr - 2 683,8179 kr | 4 I lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 174,6374 kr - 178,1583 kr | 214 I lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr | 31 I lager |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 342,6412 kr - 2 342,6412 kr | 8 I lager |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 447,9765 kr - 1 477,5522 kr | 8 I lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 253,5059 kr - 258,6112 kr | 23 I lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta