Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
3 893,9566 kr - 3 893,9566 kr 15 I lager
1320.8 mm
180.0 mm
Flexibel polyeten
1 571,3846 kr - 1 603,601 kr Fråga angående leveranstidhär
762.0 mm
155.0 mm
Flexibel polyeten
46,6521 kr - 47,5324 kr 110 I lager
87.0 mm
42.0 mm
Flexibel polyeten
871,7787 kr - 889,5593 kr 114 I lager
609.6 mm
125.0 mm
Flexibel polyeten
912,9734 kr - 931,6342 kr Fråga angående leveranstidhär
616.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
439,0582 kr - 448,0365 kr 16 I lager
457.2 mm
150.0 mm
Flexibel polyeten
74,2913 kr - 75,6997 kr 88 I lager
148.5 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
10242032 35,7373 kr - 36,4415 kr 30 I lager
60.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
1 777,1821 kr - 1 813,4476 kr 125 I lager
812.0 mm
165.0 mm
Flexibel polyeten
1 324,5684 kr - 1 351,6795 kr 21 I lager
711.0 mm
145.0 mm
Flexibel polyeten
4 545,678 kr - 4 545,678 kr Fråga angående leveranstidhär
1384.7 mm
206.0 mm
Flexibel polyeten
570,5644 kr - 582,1834 kr 30 I lager
508.0 mm
105.0 mm
Flexibel polyeten
611,9351 kr - 611,9351 kr 18 I lager
512.8 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
36,2447 kr - 36,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
47.0 mm
Polyeten
71,8267 kr - 73,4111 kr 185 I lager
145.0 mm
20.0 mm
Flexibel polyeten
17,9892 kr - 107,9649 kr 1757 I lager
86.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
41,5468 kr - 42,427 kr 31 I lager
70.0 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
9,4532 kr - 14,705 kr 770 I lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyeten
760,8698 kr - 760,8698 kr 23 I lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibel polyeten
1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr 50 I lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 1320.8 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10242186

Prisintervall
3 893,9566 kr - 3 893,9566 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    1320.8 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230404

Prisintervall
1 603,601 kr - 1 571,3846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 87.0 mm (ID) 42.0 mm (H) Polyeten Gul

10241752

Prisintervall
47,5324 kr - 46,6521 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 609.6 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyeten Gul

10230695

Prisintervall
889,5593 kr - 871,7787 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • h
    125.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 616.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10242223

Prisintervall
931,6342 kr - 912,9734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    616.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 457.2 mm (ID) 150.0 mm (H) Polyeten Gul

10266403

Prisintervall
448,0365 kr - 439,0582 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • h
    150.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 148.5 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10247112

Prisintervall
75,6997 kr - 74,2913 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    148.5 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 60.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10242032

Prisintervall
36,4415 kr - 35,7373 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) Polyeten Gul

10230589

Prisintervall
1 813,4476 kr - 1 777,1821 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    812.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 711.2 mm (ID) 145.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230572

Prisintervall
1 351,6795 kr - 1 324,5684 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d
    711.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1384.7 mm (ID) 206.0 mm (H) Polyeten Gul

10242605

Prisintervall
4 545,678 kr - 4 545,678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1384.7 mm
  • h
    206.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 508.0 mm (ID) 105.0 mm (H) Polyeten Gul

10230374

Prisintervall
582,1834 kr - 570,5644 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 512.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308394

Prisintervall
611,9351 kr - 611,9351 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    512.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 152.4 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10106389

Prisintervall
36,2447 kr - 36,2447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10247105

Prisintervall
73,4111 kr - 71,8267 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10266359

Prisintervall
107,9649 kr - 17,9892 kr

Lagernivåer
1757 I lager
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10266298

Prisintervall
42,427 kr - 41,5468 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibla rörlock 120.9 mm (ID) (H) Polyeten Gul

10144015

Prisintervall
14,705 kr - 9,4532 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) Polyeten Gul

10308417

Prisintervall
760,8698 kr - 760,8698 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238790

Prisintervall
1 262,7216 kr - 1 010,1773 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790