Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5516 kr - 32,2195 kr | 1277 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 90,8781 kr - 106,1305 kr | 19 I lager |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 56,4974 kr - 65,7139 kr | 133 I lager |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 20,297 kr - 23,2558 kr | 35 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 31,851 kr - 191,1502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 10232828 | 30,9338 kr - 34,8541 kr | 200 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
|
| 19,365 kr - 26,4529 kr | 1220 I lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 30,7562 kr - 184,4486 kr | 4778 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 57,5625 kr - 345,4344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 24,602 kr - 147,5826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 19,0247 kr - 26,6346 kr | 313 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 33,8037 kr - 76,857 kr | 418 I lager |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 182,3834 kr - 413,266 kr | 66 I lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 38,8188 kr - 44,4996 kr | 7 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 447,1563 kr - 456,3107 kr | 27 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 29,0254 kr - 33,1972 kr | 347 I lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 20,1343 kr - 45,7471 kr | 3 I lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 26,2145 kr - 50,1131 kr | 270 I lager |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 25,1494 kr - 150,9112 kr | 76 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 730,9302 kr - 913,6628 kr | 35 I lager |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta