Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Nominell rörstorlek Klassificering tryckklass OD Köp
92,2096 kr - 193,6403 kr 40 I lager
33.0 mm
40
515.0 mm
82,5865 kr - 164,6847 kr 50 I lager
30.0 mm
25
485.0 mm
85,89 kr - 180,369 kr 50 I lager
33.0 mm
40
450.0 mm
150,092 kr - 299,8106 kr 20 I lager
33.0 mm
16
715.0 mm
28,7257 kr - 57,6095 kr 25 I lager
22.0 mm
25
235.0 mm
136,3037 kr - 136,3037 kr 25 I lager
26.0 mm
10
670.0 mm
78,7085 kr - 157,4458 kr 111 I lager
26.0 mm
16
460.0 mm
63,6275 kr - 127,2838 kr 82 I lager
26.0 mm
16
405.0 mm
74,9742 kr - 149,9053 kr 70 I lager
22.0 mm
10
445.0 mm
21,4006 kr - 41,322 kr 350 I lager
18.0 mm
25
185.0 mm
179,9668 kr - 360,1347 kr 20 I lager
27.0 mm
10
780.0 mm
200,793 kr - 421,6653 kr 64 I lager
33.0 mm
16
840.0 mm
69,229 kr - 145,381 kr 75 I lager
30.0 mm
25
425.0 mm
47,3974 kr - 94,7088 kr 45 I lager
22.0 mm
16
340.0 mm
105,8544 kr - 105,8544 kr 20 I lager
30.0 mm
16
580.0 mm
42,6577 kr - 85,0569 kr 125 I lager
26.0 mm
25
300.0 mm
34,9017 kr - 69,3726 kr 50 I lager
26.0 mm
25
270.0 mm
99,1038 kr - 198,1646 kr 20 I lager
26.0 mm
16
520.0 mm
122,8025 kr - 245,2173 kr 20 I lager
36.0 mm
25
620.0 mm
22,2624 kr - 44,3381 kr 115 I lager
18.0 mm
25
200.0 mm
  • av 8
Flänsskydd 515.0 mm DIN 40 DN 300 Svart PP

10388242

Prisintervall
193,6403 kr - 92,2096 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
  • Material
    PP
Flänsskydd 485.0 mm DIN 25 DN 300 Svart Corrugated LDPE

10388198

Prisintervall
164,6847 kr - 82,5865 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 450.0 mm DIN 40 DN 250 Svart PP

10388235

Prisintervall
180,369 kr - 85,89 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Färg
    Svart
  • Material
    PP
Flänsskydd 715.0 mm DIN 16 DN 500 Svart Corrugated LDPE

10388105

Prisintervall
299,8106 kr - 150,092 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 235.0 mm DIN 25 DN100 Svart Corrugated LDPE

10388143

Prisintervall
57,6095 kr - 28,7257 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 670.0 mm DIN 10 DN 500 Svart Corrugated LDPE

10388037

Prisintervall
136,3037 kr - 136,3037 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 460.0 mm DIN 16 DN 300 Svart Corrugated LDPE

10388075

Prisintervall
157,4458 kr - 78,7085 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 405.0 mm DIN 16 DN 250 Svart Corrugated LDPE

10388068

Prisintervall
127,2838 kr - 63,6275 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 445.0 mm DIN 10 DN 300 Svart Corrugated LDPE

10388006

Prisintervall
149,9053 kr - 74,9742 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 185.0 mm DIN 25 DN65 Svart Corrugated LDPE

10388129

Prisintervall
41,322 kr - 21,4006 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 780.0 mm DIN 10 DN 600 Svart Corrugated LDPE

10388044

Prisintervall
360,1347 kr - 179,9668 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 840.0 mm DIN 16 DN 600 Svart Corrugated LDPE

10388112

Prisintervall
421,6653 kr - 200,793 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 425.0 mm DIN 25 DN 250 Svart Corrugated LDPE

10388181

Prisintervall
145,381 kr - 69,229 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 340.0 mm DIN 16 DN 200 Svart Corrugated LDPE

10388051

Prisintervall
94,7088 kr - 47,3974 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 580.0 mm DIN 16 DN 400 Svart Corrugated LDPE

10388099

Prisintervall
105,8544 kr - 105,8544 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 300.0 mm DIN 25 DN150 Svart Corrugated LDPE

10388167

Prisintervall
85,0569 kr - 42,6577 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 270.0 mm DIN 25 DN125 Svart Corrugated LDPE

10388150

Prisintervall
69,3726 kr - 34,9017 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 520.0 mm DIN 16 DN 350 Svart Corrugated LDPE

10388082

Prisintervall
198,1646 kr - 99,1038 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 620.0 mm DIN 25 DN 400 Svart Corrugated LDPE

10388204

Prisintervall
245,2173 kr - 122,8025 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 200.0 mm DIN 25 DN80 Svart Corrugated LDPE

10388136

Prisintervall
44,3381 kr - 22,2624 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE