Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,7952 kr - 79,8419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 18,936 kr - 36,6589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 29,5875 kr - 59,0271 kr | 132 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 13,3291 kr - 26,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 16,2731 kr - 34,1736 kr | 45 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 11,4657 kr - 23,4865 kr | 153 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 22,9303 kr - 45,6683 kr | 1 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 22,0427 kr - 42,5616 kr | 1 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 124,4696 kr - 124,4696 kr | 80 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 23,3741 kr - 47,2216 kr | 200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 46,7482 kr - 93,2007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 53,4054 kr - 112,1515 kr | 50 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 14,3647 kr - 14,3647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 23,3741 kr - 47,2216 kr | 55 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 391,295 kr - 781,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 20,4153 kr - 20,4153 kr | 50 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 43,7895 kr - 87,2979 kr | 50 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 109,03 kr - 109,03 kr | 20 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 215,9889 kr - 215,9889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 329,3091 kr - 657,997 kr | 6 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm