Meny Sök

Flänsskydd 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Svart Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra artikelnummer:

10387924

Tillverkarens artikelnummer:

491820

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 36,6589 kr
50 + 18,936 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

183,29 kr

5 x 36,6589 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 18.0 mm
OD 165.0 mm
Klassificering tryckklass 25
Klassificering tryckklass 10
Klassificering tryckklass 16
Färg Svart
Material Corrugated LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss