Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1249 kr - 11,1249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 17,6045 kr - 17,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 68,4951 kr - 68,4951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 196,6091 kr - 196,6091 kr | 20 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 46,3044 kr - 46,3044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 100,4496 kr - 100,4496 kr | 30 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
| 34,0256 kr - 71,4538 kr | 2015 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 92,1651 kr - 92,1651 kr | 17 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 196,6091 kr - 196,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 306,2308 kr - 306,2308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 144,8309 kr - 144,8309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 244,8367 kr - 244,8367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 159,1808 kr - 159,1808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 113,3202 kr - 226,4777 kr | 1 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 35,9488 kr - 71,4538 kr | 50 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 126,4867 kr - 252,5739 kr | 20 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 85,0641 kr - 169,6253 kr | 50 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 94,9759 kr - 199,4495 kr | 40 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 88,4667 kr - 185,7801 kr | 50 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 166,175 kr - 166,175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm