Meny Sök

Flänsskydd - Insats

I lager

Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.Hållbara ytskydd som skyddar flänsar mot smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.Fästelement behövs inte.Hållbart material. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul Serienummer: SR1354

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Fitting Shape d1 D H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Typ Köp
965,0248 kr - 965,0248 kr 78 I lager
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
504,6093 kr - 504,6093 kr 350 I lager
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
5,7782 kr - 8,9883 kr 1100 I lager
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
10,6194 kr - 16,5191 kr 820 I lager
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
61,1706 kr - 95,1542 kr 150 I lager
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
30,8693 kr - 34,2993 kr 270 I lager
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
41,3604 kr - 53,535 kr 192 I lager
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
242,7656 kr - 299,9774 kr 8 I lager
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
3,3411 kr - 5,1973 kr 556 I lager
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
10,5951 kr - 16,4814 kr 1760 I lager
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
38,1841 kr - 59,3974 kr 171 I lager
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
18,7501 kr - 20,8334 kr 100 I lager
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
12,6427 kr - 35,4162 kr 3300 I lager
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
48,9733 kr - 63,5317 kr 138 I lager
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
206,9411 kr - 326,5753 kr 122 I lager
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
188,9733 kr - 292,7686 kr 175 I lager
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
459,6422 kr - 613,0535 kr 282 I lager
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
12,1372 kr - 18,8801 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
10275801 7,5822 kr - 11,7946 kr 910 I lager
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
268,6547 kr - 341,588 kr 14 I lager
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
  • av 2
Ytskydd Profil med insats 625.0 mm LDPE Gul

10233641

Prisintervall
965,0248 kr - 965,0248 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 465.0 mm LDPE Gul

10233610

Prisintervall
504,6093 kr - 504,6093 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med fenor 70.0 mm LDPE Gul

10275788

Prisintervall
8,9883 kr - 5,7782 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 122.0 mm LDPE Gul

10275825

Prisintervall
16,5191 kr - 10,6194 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 408.0 mm LDPE Gul

10275894

Prisintervall
95,1542 kr - 61,1706 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 270.0 mm LDPE Gul

10275870

Prisintervall
34,2993 kr - 30,8693 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med insats 122.0 mm LDPE Gul

10233535

Prisintervall
53,535 kr - 41,3604 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 310.0 mm LDPE Gul

10239629

Prisintervall
299,9774 kr - 242,7656 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med fenor 58.0 mm LDPE Gul

10275771

Prisintervall
5,1973 kr - 3,3411 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 102.0 mm LDPE Gul

10275818

Prisintervall
16,4814 kr - 10,5951 kr

Lagernivåer
1760 I lager
Egenskaper
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 345.0 mm LDPE Gul

10275887

Prisintervall
59,3974 kr - 38,1841 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 190.0 mm LDPE Gul

10275856

Prisintervall
20,8334 kr - 18,7501 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Konformig profil 103.0 mm LDPE - PIR Gul

10073780

Prisintervall
35,4162 kr - 12,6427 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Färg
    Gul
Ytskydd Profil med insats 138.0 mm LDPE Gul

10233542

Prisintervall
63,5317 kr - 48,9733 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 188.0 mm LDPE Gul

10233566

Prisintervall
326,5753 kr - 206,9411 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 162.0 mm LDPE Gul

10233559

Prisintervall
292,7686 kr - 188,9733 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med insats 530.0 mm LDPE Gul

10233627

Prisintervall
613,0535 kr - 459,6422 kr

Lagernivåer
282 I lager
Egenskaper
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Ytskydd Profil med fenor 138.0 mm LDPE Gul

10275832

Prisintervall
18,8801 kr - 12,1372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med fenor 88.0 mm LDPE Gul

10275801

Prisintervall
11,7946 kr - 7,5822 kr

Lagernivåer
910 I lager
Egenskaper
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Ytskydd Profil med insats 410.0 mm LDPE Gul

10233603

Prisintervall
341,588 kr - 268,6547 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile