10233559
32443
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 149 | 292,7686 kr |
| 150 + | 188,9733 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 162.0 mm |
|---|---|
| D | 6.378 in |
| d1 | 100.0 mm |
| d1 | 3.937 in |
| d2 | 107.0 mm |
| d2 | 4.213 in |
| Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | DN 100;ANSI 4 |
| Fitting Shape | Barrelled Profile |
| Färg | Gul |
| Material | LDPE |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta