Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.Hållbara ytskydd som skyddar flänsar mot smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.Fästelement behövs inte.Hållbart material. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul Serienummer: SR1354
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965,0248 kr - 965,0248 kr | 78 I lager |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 504,6093 kr - 504,6093 kr | 350 I lager |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 5,7782 kr - 8,9883 kr | 1100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
2
|
||
| 10,6194 kr - 16,5191 kr | 220 I lager |
2.811 in
71.4 mm
|
Finned Profile
|
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
2
|
||
| 61,1706 kr - 95,1542 kr | 120 I lager |
12.362 in
314.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
2
|
||
| 30,8693 kr - 34,2993 kr | 495 I lager |
8.346 in
212.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
2
|
||
| 41,3604 kr - 53,535 kr | 192 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 242,7656 kr - 299,9774 kr | 8 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 3,3411 kr - 5,1973 kr | 556 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
2
|
||
| 10,5951 kr - 16,4814 kr | 1760 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
||
| 38,1841 kr - 59,3974 kr | 291 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2
|
||
| 18,7501 kr - 20,8334 kr | 120 I lager |
5.63 in
143.0 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
2
|
||
| 12,6427 kr - 35,4162 kr | 3300 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 48,9733 kr - 63,5317 kr | 138 I lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 206,9411 kr - 326,5753 kr | 122 I lager |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 188,9733 kr - 292,7686 kr | 175 I lager |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
| 459,6422 kr - 613,0535 kr | 282 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
| 12,1372 kr - 18,8801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 10275801 | 7,5822 kr - 11,7946 kr | 910 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
2
|
|
| 268,6547 kr - 341,588 kr | 14 I lager |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta