Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.Fästelement behövs inte. Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | Nominell rörstorlek | H | d1 | d2 | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0603 kr - 15,6896 kr | 5241 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 54,5678 kr - 60,6309 kr | 826 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
||
| 9,2617 kr - 20,5817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 15,94 kr - 24,7955 kr | 4235 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
| 6,4234 kr - 14,2743 kr | 6878 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 9,7597 kr - 21,6882 kr | 540 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 19,444 kr - 30,2462 kr | 1197 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
||
| 12,5693 kr - 27,9318 kr | 444 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 25,1269 kr - 39,0864 kr | 875 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 5,7907 kr - 12,8684 kr | 1520 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 7,5701 kr - 16,8226 kr | 1822 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,6802 kr - 19,2895 kr | 3950 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 37,6904 kr - 58,6296 kr | 400 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
||
| 14,2546 kr - 31,677 kr | 4247 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
||
| 68,2098 kr - 151,5773 kr | 482 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta