10306543
552068
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 499 | 14,2743 kr |
| 500 - 2499 | 7,1371 kr |
| 2500 + | 6,4234 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 90.0 mm |
|---|---|
| OD | 3.543 in |
| d1 | 0.748 in |
| d1 | 19.0 mm |
| d2 | 0.335 in |
| d2 | 8.5 mm |
| H | 21.0 mm |
| H | 0.827 in |
| h | 0.787 in |
| h | 20.0 mm |
| Specifikationer | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
| Färg | Gul |
| Material | LDPE |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta