Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 123,0199 kr |
50 + | 55,912 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Length | 20.5 mm |
---|---|
Grip Length | 0.807 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Housing Height | 13.5 mm |
Housing Height | 0.531 in |
Mounting Hole Size Range | 14.2 - 16.2 mm |
Mounting Hole Size Range | 0.559 - 0.638 in |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Chrome Plated |
Key Type | Slotted Key |
Latch Style | Does Not Compress |
Cam Material | Steel |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta