Meny Sök

Fjädrande mini-patentlås med 45-graders montering

I lager

Mini-kvartvarvslås med 45 graders hölje, specialdesignade med en invändig fjäder med upp till en 1 mm vridning.

Kammen är placerad i 45 graders vinkel mot hylsan. Regeln finns med olika greppalternativ och tre skallmodeller: 6 mm kvadratisk, 7 mm triangel och skårad.

  • Material: pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: svart pulverlackering och kromplätering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Slutför Nyckeltyp Grepplängd Köp
54,6626 kr - 100,7006 kr 161 I lager
Krompläterad
Skårad nyckel
19.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr I produktion
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 6 I lager
Pulverlackerad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
20.5 mm
54,6626 kr - 123,0199 kr I produktion
Pulverlackerad
Skårad nyckel
13.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 87 I lager
Pulverlackerad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
20.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 100 I lager
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
20.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 741 I lager
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 125 I lager
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
20.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 64 I lager
Krompläterad
Skårad nyckel
20.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr I produktion
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 230 I lager
Pulverlackerad
Skårad nyckel
20.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 7 I lager
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
54,6626 kr - 123,0199 kr 250 I lager
Pulverlackerad
Skårad nyckel
19.5 mm
54,6626 kr - 123,0199 kr 95 I lager
Pulverlackerad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 299 I lager
Pulverlackerad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 189 I lager
Pulverlackerad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr 125 I lager
Krompläterad
Skårad nyckel
13.5 mm
55,912 kr - 123,0199 kr I produktion
Pulverlackerad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
19.5 mm
Nyckellås Skårad nyckel 19.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

266114221E

Prisintervall
100,7006 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm Naturfärgad

266113721E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm Svart

266123711E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Skårad nyckel 13.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

266124210E

Prisintervall
123,0199 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm Svart

266122611E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm Naturfärgad

266112611E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm Naturfärgad

266113710E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm Naturfärgad

266113711E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Skårad nyckel Naturfärgad

266114211E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm Naturfärgad

266112621E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Skårad nyckel 20.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

266124211E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm Naturfärgad

266112610E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Skårad nyckel 19.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

266124221E

Prisintervall
123,0199 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm Svart

266122621E

Prisintervall
123,0199 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm Svart

266122610E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm Svart

266123710E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Skårad nyckel 13.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

266114210E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm Svart

266123721E

Prisintervall
123,0199 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering