Meny Sök

Fjädrande kvartsvarvslås i miniformat

I lager

Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.

Serienummer: SR5528

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Slutför Regelmaterial Höljets material Nyckeltyp Låsområde Köp
56,4633 kr - 79,0486 kr Fråga angående leveranstidhär
56,4633 kr - 79,0486 kr 402 I lager
60,0368 kr - 84,0515 kr 150 I lager
56,4633 kr - 79,0486 kr 69 I lager
56,4633 kr - 127,5186 kr 200 I lager
13,2155 kr - 20,5574 kr Fråga angående leveranstidhär
56,4633 kr - 79,0486 kr 626 I lager
17,7814 kr - 27,66 kr 79 I lager
56,4633 kr - 79,0486 kr 94 I lager
56,4633 kr - 79,0486 kr 110 I lager
56,4633 kr - 79,0486 kr 458 I lager
16,8216 kr - 18,6907 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan finish
Stål
PA
Skårad nyckel
19.5 mm
16,8216 kr - 18,6907 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan finish
Stål
PA
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
21,4361 kr - 23,8179 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart pulverlackering
Stål
PA
Trekantsnyckel, 7,0 mm
20.5 mm
56,4633 kr - 79,0486 kr 504 I lager
56,4633 kr - 79,0486 kr 566 I lager
21,4361 kr - 23,8179 kr Fråga angående leveranstidhär
Krompläterad
Stål
PA
Skårad nyckel
13.5 mm
21,4361 kr - 23,8179 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart pulverlackering
Stål
PA
Skårad nyckel
20.5 mm
21,4361 kr - 23,8179 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart pulverlackering
Stål
PA
Trekantsnyckel, 7,0 mm
19.5 mm
21,4361 kr - 23,8179 kr Fråga angående leveranstidhär
Krompläterad
Stål
PA
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
  • av 3
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120979

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås

20121013

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120962

Prisintervall
84,0515 kr - 60,0368 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121099

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås

20121037

Prisintervall
127,5186 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121105

Prisintervall
20,5574 kr - 13,2155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20080808

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
626 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120986

Prisintervall
27,66 kr - 17,7814 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20120993

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121051

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121044

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 19.5 mm

20073985

Prisintervall
18,6907 kr - 16,8216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Låsområde
    19.5 mm
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm

20073770

Prisintervall
18,6907 kr - 16,8216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås 20.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20073916

Prisintervall
23,8179 kr - 21,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Nyckellås Kromad pressgjuten zinklegering

20121006

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
504 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås

20121020

Prisintervall
79,0486 kr - 56,4633 kr

Lagernivåer
566 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 13.5 mm Skårad nyckel

20073930

Prisintervall
23,8179 kr - 21,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Kvartsvarvslås 20.5 mm Skårad nyckel

20074005

Prisintervall
23,8179 kr - 21,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Kvartsvarvslås 19.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20073886

Prisintervall
23,8179 kr - 21,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
Kvartsvarvslås 13.5 mm Kvadratisk nyckel, 6,0 mm

20073756

Prisintervall
23,8179 kr - 21,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg