Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat stål Serienummer: SR32100
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Fjäderbelastning F1 ≈ N | Material | Slag s1 | Fjäderbelastning | d1 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,2439 kr - 83,5165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
0.3
|
Vanligt
|
M2
|
1.0
|
||
| 73,5996 kr - 113,1475 kr | 36 I lager |
22.0
|
61.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
Ökade
|
M12
|
8.0
|
||
| 209,5679 kr - 322,4765 kr | 1 I lager |
34.0
|
127.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
Ökade
|
M24
|
15.0
|
||
| 206,2224 kr - 317,3388 kr | 134 I lager |
34.0
|
81.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
Vanligt
|
M24
|
15.0
|
||
| 57,5893 kr - 88,5346 kr | 527 I lager |
19.0
|
57.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.0
|
Ökade
|
M10
|
6.0
|
||
| 129,9942 kr - 200,0095 kr | 9 I lager |
30.0
|
84.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
Ökade
|
M20
|
12.0
|
||
| 93,9112 kr - 144,4513 kr | 3 I lager |
24.0
|
68.0
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
Ökade
|
M16
|
10.0
|
||
| 38,831 kr - 59,74 kr | 301 I lager |
12.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.9
|
Ökade
|
M5
|
3.0
|
||
| 11,47 kr - 17,683 kr | 2 I lager |
9.0
|
8.5
|
Svärtat stål
|
0.8
|
Vanligt
|
M4
|
2.5
|
||
| 11,47 kr - 17,683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
8.0
|
Svärtat stål
|
0.9
|
Vanligt
|
M5
|
3.0
|
||
| 119,9579 kr - 184,4771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
127.0
|
Svärtat stål
|
5.5
|
Ökade
|
M24
|
15.0
|
||
| 33,8128 kr - 52,0932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.9
|
Vanligt
|
M5
|
3.0
|
||
| 20,431 kr - 31,4232 kr | 6 I lager |
19.0
|
58.0
|
Svärtat stål
|
2.0
|
Ökade
|
M10
|
6.0
|
||
| 43,3712 kr - 66,6698 kr | 38 I lager |
16.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
1.5
|
Vanligt
|
M8
|
4.5
|
||
| 38,353 kr - 59,0231 kr | 31 I lager |
7.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.4
|
Vanligt
|
M3
|
1.5
|
||
| 33,8128 kr - 52,0932 kr | 350 I lager |
9.0
|
8.5
|
303 Rostfritt stål
|
0.8
|
Vanligt
|
M4
|
2.5
|
||
| 33,8128 kr - 52,0932 kr | 165 I lager |
14.0
|
11.0
|
303 Rostfritt stål
|
1.0
|
Vanligt
|
M6
|
3.5
|
||
| 115,7761 kr - 178,0252 kr | 1 I lager |
30.0
|
56.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
Vanligt
|
M20
|
12.0
|
||
| 66,3114 kr - 102,0359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
26.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.5
|
Vanligt
|
M12
|
8.0
|
||
| 50,301 kr - 77,423 kr | 10 I lager |
16.0
|
36.0
|
303 Rostfritt stål
|
1.5
|
Ökade
|
M8
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta