Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
18,3619 kr - 24,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
0.4
1.3
Mässing
3.0
With collar
2.38
20,0726 kr - 30,9453 kr 84 I lager
13.0
11.0
18.0
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
24,4934 kr - 37,7556 kr 1079 I lager
13.0
8.5
18.5
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.50
20,5505 kr - 31,6622 kr 15 I lager
14.0
15.5
14.6
Rostfritt stål
5.5
Utan krage
4.0
31,3037 kr - 48,1504 kr 103 I lager
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
25,2102 kr - 38,831 kr 144 I lager
6.0
5.5
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
10,1558 kr - 15,6518 kr 145 I lager
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
12,5454 kr - 19,2362 kr 11753 I lager
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
9,9168 kr - 15,1739 kr 340 I lager
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
27,1219 kr - 41,6985 kr 30 I lager
16.0
6.2
14.6
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
33,2154 kr - 51,0179 kr 29 I lager
16.0
6.2
14.6
Body & Ball Thermoplast
12.0
With collar
10.0
27,1219 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
6.0
6.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
12,0674 kr - 18,6388 kr 2582 I lager
9.0
10.0
20.4
Body Thermo, Ball S/S
8.0
With collar
6.5
9,9168 kr - 15,1739 kr 335 I lager
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
14,3376 kr - 22,1038 kr 193 I lager
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
32,9764 kr - 50,6595 kr 19 I lager
5.0
2.8
4.7
Rostfritt stål
2.5
Utan krage
1.5
30,1089 kr - 46,2387 kr 5 I lager
20.0
26.0
49.0
Rostfritt stål
10.0
Utan krage
8.0
26,2856 kr - 40,5037 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
24.0
45.0
Rostfritt stål
8.0
Utan krage
6.0
18,7583 kr - 28,9141 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.5
7.5
Rostfritt stål
3.0
Utan krage
2.0
19,2362 kr - 29,631 kr 55 I lager
12.0
9.5
16.5
Rostfritt stål
4.5
Utan krage
3.2
  • av 4
Spärrstift 3.0 2.38 4.0 Mässing

20761202

Prisintervall
24,5206 kr - 18,3619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20254537

Prisintervall
30,9453 kr - 20,0726 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    11.0
Spärrstift 10.0 8.50 13.0 Rostfritt stål

20254582

Prisintervall
37,7556 kr - 24,4934 kr

Lagernivåer
1079 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.50
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Spärrstift 5.5 4.0 14.0 Rostfritt stål

20254544

Prisintervall
31,6622 kr - 20,5505 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    15.5
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Prisintervall
48,1504 kr - 31,3037 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Prisintervall
38,831 kr - 25,2102 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    6.5
  • l1
    6.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Prisintervall
15,6518 kr - 10,1558 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Prisintervall
19,2362 kr - 12,5454 kr

Lagernivåer
11753 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Prisintervall
15,1739 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Body & Ball Thermoplast

20254742

Prisintervall
51,0179 kr - 33,2154 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Brass; Stainless Steel

20254629

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Body Thermo, Ball S/S

20254674

Prisintervall
18,6388 kr - 12,0674 kr

Lagernivåer
2582 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Prisintervall
15,1739 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Prisintervall
22,1038 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 2.5 1.5 5.0 Rostfritt stål

20252816

Prisintervall
50,6595 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    2.8
Spärrstift 10.0 8.0 20.0 Rostfritt stål

20252892

Prisintervall
46,2387 kr - 30,1089 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    26.0
Spärrstift 8.0 6.0 18.0 Rostfritt stål

20252885

Prisintervall
40,5037 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    24.0
Spärrstift 3.0 2.0 7.0 Rostfritt stål

20254490

Prisintervall
28,9141 kr - 18,7583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    4.5
Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

20254520

Prisintervall
29,631 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    9.5