Meny Sök

Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

Detta släta spärrstift med krage och kula är avsett för precisionspositionering, indexering, och låsande tillämpningar. Kragen fungerar som ett stopp för stiftet, och kulan passar in i hålet eller fördjupningen. Av rostfritt stål och tål temperaturer på upp till 250 °C.
Essentra artikelnummer:

20254636

Tillverkarens artikelnummer:

20254636

103 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 48,1504 kr
20 - 49 43,3712 kr
50 - 99 40,9816 kr
100 - 499 36,0829 kr
500 + 31,3037 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,15 kr

1 x 48,1504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ With collar
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
l1 9.0
l2 1.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 8.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 12.5
s1 1.90
Vikt g 2.80
Material Brass; Stainless Steel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss