Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
30,1089 kr - 46,2387 kr 5 I lager
20.0
26.0
49.0
Rostfritt stål
10.0
Utan krage
8.0
27,1219 kr - 41,6985 kr 1373 I lager
13.5
7.0
12.5
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.0
32,9764 kr - 50,6595 kr 19 I lager
5.0
2.8
4.7
Rostfritt stål
2.5
Utan krage
1.5
17,922 kr - 27,4804 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
7.3
19.0
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
38,1141 kr - 58,5452 kr 16 I lager
3.5
1.3
2.2
Rostfritt stål
2.0
Utan krage
1.0
23,896 kr - 36,7998 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
19.3
26.6
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
13,7402 kr - 21,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.8
9.4
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.00
18,0414 kr - 27,8388 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
6.0
14.5
Rostfritt stål
3.5
Utan krage
2.5
18,7583 kr - 28,9141 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.5
7.5
Rostfritt stål
3.0
Utan krage
2.0
18,5194 kr - 28,5557 kr 419 I lager
11.0
8.0
14.0
Rostfritt stål
4.0
Utan krage
3.0
13,7402 kr - 21,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
3.0
6.5
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
20,0726 kr - 30,9453 kr 84 I lager
13.0
11.0
18.0
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
24,4934 kr - 37,7556 kr 1079 I lager
13.0
8.5
18.5
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.50
9,9168 kr - 15,1739 kr 340 I lager
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
12,7843 kr - 19,5947 kr 444 I lager
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
27,1219 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
6.0
6.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
24,2544 kr - 37,2777 kr 64 I lager
13.5
11.9
22.3
Body & Ball Thermoplast
10.0
With collar
8.5
10,5142 kr - 16,2492 kr 5 I lager
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
29,2726 kr - 45,0439 kr 3707 I lager
16.0
12.0
3.5
Rostfritt stål
12.0
With collar
10.0
20,7895 kr - 31,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
  • av 4
Spärrstift 10.0 8.0 20.0 Rostfritt stål

20252892

Prisintervall
46,2387 kr - 30,1089 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    26.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Rostfritt stål

20252953

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
1373 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 2.5 1.5 5.0 Rostfritt stål

20252816

Prisintervall
50,6595 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    2.8
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

20252991

Prisintervall
27,4804 kr - 17,922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 2.0 1.0 3.5 Rostfritt stål

20253035

Prisintervall
58,5452 kr - 38,1141 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    1.3
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20253103

Prisintervall
36,7998 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    19.3
Spärrstift 4.0 3.00 5.0 Rostfritt stål

20253165

Prisintervall
21,1479 kr - 13,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.00
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 3.5 2.5 9.0 Rostfritt stål

20254506

Prisintervall
27,8388 kr - 18,0414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    6.0
Spärrstift 3.0 2.0 7.0 Rostfritt stål

20254490

Prisintervall
28,9141 kr - 18,7583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    4.5
Spärrstift 4.0 3.0 11.0 Rostfritt stål

20254513

Prisintervall
28,5557 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    8.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Rostfritt stål

20254568

Prisintervall
21,1479 kr - 13,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20254537

Prisintervall
30,9453 kr - 20,0726 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    11.0
Spärrstift 10.0 8.50 13.0 Rostfritt stål

20254582

Prisintervall
37,7556 kr - 24,4934 kr

Lagernivåer
1079 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.50
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Prisintervall
15,1739 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Prisintervall
19,5947 kr - 12,7843 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Brass; Stainless Steel

20254629

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 10.0 8.5 13.5 Body & Ball Thermoplast

20254735

Prisintervall
37,2777 kr - 24,2544 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Prisintervall
16,2492 kr - 10,5142 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Rostfritt stål

20254599

Prisintervall
45,0439 kr - 29,2726 kr

Lagernivåer
3707 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Prisintervall
31,9011 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5