Meny Sök

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

I lager

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal hål Monteringsmetod Öppna/Slutna Köp
244,2349 kr - 512,8934 kr 51 I lager
4.5 mm
67.0 mm
360,939 kr - 715,1419 kr 114 I lager
4.5 mm
67.0 mm
240,8517 kr - 505,7885 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
67.0 mm
283,316 kr - 594,9637 kr 511 I lager
4.5 mm
67.0 mm
284,5165 kr - 597,4846 kr 48 I lager
4.5 mm
67.0 mm
638,4524 kr - 1 340,7501 kr 97 I lager
5.5 mm
100.0 mm
367,4023 kr - 727,81 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Closed
636,5626 kr - 1 261,0749 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Closed
367,4023 kr - 727,81 kr 19 I lager
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Closed
169,4819 kr - 335,7035 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
50.0 mm
129,5531 kr - 256,6789 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
75.0 mm
260,2553 kr - 515,4692 kr 6 I lager
2.0 mm
50.0 mm
187,1482 kr - 370,6914 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Open
150,8483 kr - 316,7816 kr 29 I lager
3.3 mm
30.0 mm
269,31 kr - 565,551 kr 231 I lager
4.5 mm
67.0 mm
332,5005 kr - 658,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
180.0 mm
6
Svets
Open
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
240.0 mm
0
Svets
Open
580,9352 kr - 1 219,9639 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
100.0 mm
175,6579 kr - 348,0699 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
60.0 mm
245,3179 kr - 485,9104 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
75.0 mm
  • av 3
Fjädergångjärn 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207888

Prisintervall
512,8934 kr - 244,2349 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Slutför
    Genomskinlig
Fjädergångjärn 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299715

Prisintervall
715,1419 kr - 360,939 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Slutför
    Genomskinlig
Fjädergångjärn 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Prisintervall
505,7885 kr - 240,8517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Slutför
    Svart
Fjädergångjärn 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Prisintervall
594,9637 kr - 283,316 kr

Lagernivåer
511 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Slutför
    Svart
Fjädergångjärn 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Prisintervall
597,4846 kr - 284,5165 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Slutför
    Genomskinlig
Fjädergångjärn 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207956

Prisintervall
1 340,7501 kr - 638,4524 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Bladtjocklek
    5.5 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    83.0 mm
  • Slutför
    Genomskinlig
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 120.0 mm Rostfritt stål

10299777

Prisintervall
727,81 kr - 367,4023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 240.0 mm Rostfritt stål

10299852

Prisintervall
1 261,0749 kr - 636,5626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 40.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10299814

Prisintervall
727,81 kr - 367,4023 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn Sluten 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Prisintervall
335,7035 kr - 169,4819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8302100090
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
Fjädergångjärn Öppen 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Prisintervall
256,6789 kr - 129,5531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    0.8 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fjädergångjärn Öppen 50.0 mm 50.0 mm 304 Rostfritt stål

10281376

Prisintervall
515,4692 kr - 260,2553 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 120.0 mm Rostfritt stål

10299784

Prisintervall
370,6914 kr - 187,1482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7318190090
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Prisintervall
316,7816 kr - 150,8483 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Bladtjocklek
    3.3 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Slutför
    Svart
Fjädergångjärn 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Prisintervall
565,551 kr - 269,31 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Slutför
    Svart
Fjädergångjärn Öppen 40.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10299821

Prisintervall
658,7389 kr - 332,5005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Gångjärn med fast placering 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10630365


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
Fjädergångjärn 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207949

Prisintervall
1 219,9639 kr - 580,9352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Bladtjocklek
    5.5 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    83.0 mm
  • Slutför
    Svart
Fjädergångjärn Sluten 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Prisintervall
348,0699 kr - 175,6579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
Fjädergångjärn Öppen 20.0 mm 75.0 mm 304 Rostfritt stål

10281345

Prisintervall
485,9104 kr - 245,3179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7326909890
  • Bladtjocklek
    0.8 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm