De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | h3 | Justeringstyp | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469,0064 kr - 625,2655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 459,9496 kr - 613,2279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 484,4833 kr - 645,9013 kr | 47 I lager |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 469,0064 kr - 625,2655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 558,3137 kr - 744,3801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 642,0034 kr - 856,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
14.0
|
Med låsbult
|
55.0
|
||
| 901,7856 kr - 1 202,3808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 571,727 kr - 762,2644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
Med låsbult
|
43.0
|
||
| 600,6171 kr - 800,7847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 434,6134 kr - 579,5227 kr | 51 I lager |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 712,5092 kr - 949,9358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
18.0
|
Med låsbult
|
67.0
|
||
| 1 785,4575 kr - 2 380,5718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
| 901,7856 kr - 1 202,3808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 1 497,0145 kr - 1 995,9429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 558,3137 kr - 744,3801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 912,6767 kr - 1 216,8258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 411,3408 kr - 548,4544 kr | 2 I lager |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 642,0034 kr - 856,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
14.0
|
Med låsbult
|
55.0
|
||
| 1 096,5648 kr - 1 462,0482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
23.0
|
Med låsbult
|
86.0
|
||
| 1 785,4575 kr - 2 380,5718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
29.0
|
Med låsbult
|
106.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta