Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557,3965 kr - 743,2336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Stål
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 668,9447 kr - 891,9262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 799,065 kr - 1 065,3818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 1 096,3355 kr - 1 461,8189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 557,3965 kr - 743,2336 kr | 4 I lager |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 796,4282 kr - 1 061,8279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 799,065 kr - 1 065,3818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 1 096,3355 kr - 1 461,8189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
33.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 761,8059 kr - 1 015,7412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 1 096,3355 kr - 1 461,8189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 687,5169 kr - 916,6892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 854,7817 kr - 1 139,6708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 654,041 kr - 871,9783 kr | 3 I lager |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 575,9688 kr - 767,9966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 668,9447 kr - 891,9262 kr | 3 I lager |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 761,8059 kr - 1 015,7412 kr | 15 I lager |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 1 022,0466 kr - 1 362,6523 kr | 1 I lager |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 687,5169 kr - 916,6892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M4
|
25.0
|
Stål
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 806,1729 kr - 1 074,8972 kr | 3 I lager |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 973,8963 kr - 1 298,452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta