Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 724,8111 kr - 2 299,7481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 859,2528 kr - 1 145,6322 kr | 3 I lager |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1 027,4348 kr - 1 369,8749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 3 498,9189 kr - 4 665,187 kr | 4 I lager |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 847,6738 kr - 1 130,1554 kr | 11 I lager |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 1 714,2639 kr - 2 285,647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 841,9417 kr - 1 122,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 694,5101 kr - 925,9753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 851,801 kr - 1 135,6583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 581,4717 kr - 775,3338 kr | 10 I lager |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 850,9985 kr - 1 134,6265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 040,9627 kr - 1 387,8739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 702,6498 kr - 936,8665 kr | 1 I lager |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 719,6171 kr - 959,4512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 930,1025 kr - 1 240,0985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 667,7982 kr - 890,4359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 581,4717 kr - 775,3338 kr | 1 I lager |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 785,0785 kr - 1 046,6949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 930,1025 kr - 1 240,0985 kr | 16 I lager |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 930,1025 kr - 1 240,0985 kr | 20 I lager |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta