Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694,3955 kr - 925,8607 kr | 7 I lager |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 694,3955 kr - 925,8607 kr | 10 I lager |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 806,1729 kr - 1 074,8972 kr | 3 I lager |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 973,8963 kr - 1 298,452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 703,3377 kr - 937,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 703,3377 kr - 937,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 847,6738 kr - 1 130,1554 kr | 8 I lager |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 1 944,2387 kr - 2 592,3183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
33
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 865,6729 kr - 1 154,2305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 739,4504 kr - 985,9339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 1 944,2387 kr - 2 592,3183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 973,8963 kr - 1 298,452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 703,3377 kr - 937,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 739,4504 kr - 985,9339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 1 208,4569 kr - 1 611,1994 kr | 1 I lager |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 1 208,4569 kr - 1 611,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 1 016,773 kr - 1 355,6591 kr | 16 I lager |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 847,6738 kr - 1 130,1554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 1 208,4569 kr - 1 611,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 1 082,1197 kr - 1 442,7881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta