Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | För bult | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841,9417 kr - 1 122,5889 kr | 6 I lager |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 612,7693 kr - 817,064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 698,1787 kr - 930,905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 647,5063 kr - 863,38 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Stål
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 694,5101 kr - 925,9753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 694,5101 kr - 925,9753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 949,9358 kr - 1 266,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 841,9417 kr - 1 122,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Stål
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 1 724,8111 kr - 2 299,7481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Rostfritt stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 1 040,9627 kr - 1 387,8739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 850,9985 kr - 1 134,6265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Rostfritt stål
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 732,6864 kr - 976,877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Rostfritt stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 719,3878 kr - 959,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Stål
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 647,5063 kr - 863,38 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Stål
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 841,9417 kr - 1 122,5889 kr | 3 I lager |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Stål
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 647,5063 kr - 863,38 kr | 4 I lager |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Stål
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 1 051,5099 kr - 1 401,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stål
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 719,3878 kr - 959,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Stål
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 1 051,5099 kr - 1 401,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Stål
|
39.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 658,3975 kr - 877,8251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Rostfritt stål
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta