Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
51,5296 kr - 51,5296 kr Fråga angående leveranstidhär
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
72,1229 kr - 72,1229 kr 283 I lager
Skruv
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
36,8525 kr - 36,8525 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
35,886 kr - 35,886 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
60,9957 kr - 60,9957 kr 300 I lager
Självhäftande dyna
40.0 mm
Straight
40.0 mm
114,8232 kr - 114,8232 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
106,2033 kr - 106,2033 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
29,0925 kr - 29,0925 kr 335 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Straight
5.0 mm
5,7135 kr - 6,4176 kr 9897 I lager
Itryckning
8.0 mm
Platt
3.7 mm
7,5613 kr - 7,5613 kr 4570 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
7,6008 kr - 7,6008 kr 767 I lager
Itryckning
8.0 mm
Distans
14.5 mm
47,5688 kr - 47,5688 kr 1778 I lager
Skruv
40.0 mm
Straight
5.0 mm
35,4011 kr - 35,4011 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
36,1721 kr - 36,1721 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
40,1783 kr - 40,1783 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
4.8 mm
51,5296 kr - 51,5296 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
42,9502 kr - 42,9502 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
65,8548 kr - 65,8548 kr 400 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
57,3462 kr - 57,3462 kr 1843 I lager
Skruv
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
44,8726 kr - 44,8726 kr 696 I lager
Skruv
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Prisintervall
51,5296 kr - 51,5296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312643

Prisintervall
72,1229 kr - 72,1229 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Prisintervall
36,8525 kr - 36,8525 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432587

Prisintervall
35,886 kr - 35,886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak Självhäftande; snäppnit 40.0 mm (R)

10312704

Prisintervall
60,9957 kr - 60,9957 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312476

Prisintervall
114,8232 kr - 114,8232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432532

Prisintervall
106,2033 kr - 106,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak Vidhäftande (R)

10312711

Prisintervall
29,0925 kr - 29,0925 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Platt Snäppnit Modell 1 Nylon 6/6

10111468

Prisintervall
6,4176 kr - 5,7135 kr

Lagernivåer
9897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Platt
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,5613 kr - 7,5613 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Distans 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Prisintervall
7,6008 kr - 7,6008 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Distans
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Rak M3/#6 skruv (R)

10312735

Prisintervall
47,5688 kr - 47,5688 kr

Lagernivåer
1778 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Prisintervall
35,4011 kr - 35,4011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312575

Prisintervall
36,1721 kr - 36,1721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312469

Prisintervall
40,1783 kr - 40,1783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 37.0 mm PA

10312490

Prisintervall
51,5296 kr - 51,5296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Prisintervall
42,9502 kr - 42,9502 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312513

Prisintervall
65,8548 kr - 65,8548 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.5 mm Nylon 6

10312629

Prisintervall
57,3462 kr - 57,3462 kr

Lagernivåer
1843 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312667

Prisintervall
44,8726 kr - 44,8726 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm