10312704
EFA04-60-PR1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 60,9957 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Inkluderar | Nitar |
| Inkluderar | Självhäftande dyna |
| Typ | Straight |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.102 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 28.0 mm |
| Håldiameter | 0.142 in |
| Håldiameter | 3.6 mm |
| Allt material | Polyamid 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Monteringsmetod | Självhäftande dyna |
| Antal i förpackningen | 100 |
| Radie | 40.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta