Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringsmetod | Total bredd | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,1257 kr - 41,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 85,5689 kr - 85,5689 kr | 100 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 73,3139 kr - 73,3139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 36,8525 kr - 36,8525 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 60,9957 kr - 60,9957 kr | 300 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,6008 kr - 7,6008 kr | 767 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distans
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 40,1783 kr - 40,1783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 35,886 kr - 35,886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 114,8232 kr - 114,8232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,5688 kr - 47,5688 kr | 1778 I lager |
Skruv
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 55,4263 kr - 62,2703 kr | 5890 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexibla
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 7,5613 kr - 7,5613 kr | 4570 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 51,5296 kr - 51,5296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 35,4011 kr - 35,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 42,9502 kr - 42,9502 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 36,1721 kr - 36,1721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 29,0925 kr - 29,0925 kr | 235 I lager |
Vidhäftande
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,7135 kr - 6,4176 kr | 9797 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platt
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 6,2165 kr - 7,1139 kr | 11 I lager |
|
|
Hörn
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 49,8357 kr - 49,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Snäppnit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm