Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
34,8408 kr - 34,8408 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
111,4789 kr - 111,4789 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
35,1186 kr - 35,1186 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
41,6992 kr - 41,6992 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
28,2452 kr - 28,2452 kr 335 I lager
Omonterad
40.0 mm
Straight
5.0 mm
5,5471 kr - 6,2307 kr 9897 I lager
Itryckning
8.0 mm
Platt
3.7 mm
71,1785 kr - 71,1785 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
103,11 kr - 103,11 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
54,815 kr - 54,815 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
83,0766 kr - 83,0766 kr 100 I lager
Självhäftande dyna
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
59,2191 kr - 59,2191 kr 300 I lager
Självhäftande dyna
40.0 mm
Straight
40.0 mm
7,3794 kr - 7,3794 kr 767 I lager
Itryckning
8.0 mm
Distans
14.5 mm
35,7791 kr - 35,7791 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
37,9867 kr - 37,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
46,1833 kr - 46,1833 kr 2178 I lager
Skruv
40.0 mm
Straight
5.0 mm
53,812 kr - 60,4566 kr 2990 I lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
7,3411 kr - 7,3411 kr 4570 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
55,6759 kr - 55,6759 kr 3941 I lager
Skruv
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
43,5656 kr - 43,5656 kr 696 I lager
Skruv
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
63,9367 kr - 63,9367 kr 400 I lager
Omonterad
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432587

Prisintervall
34,8408 kr - 34,8408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312476

Prisintervall
111,4789 kr - 111,4789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312575

Prisintervall
35,1186 kr - 35,1186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Prisintervall
41,6992 kr - 41,6992 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak Vidhäftande (R)

10312711

Prisintervall
28,2452 kr - 28,2452 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Platt Snäppnit Modell 1 Nylon 6/6

10111468

Prisintervall
6,2307 kr - 5,5471 kr

Lagernivåer
9897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Platt
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn Snäppnit 40.0 mm Nylon 6

10312582

Prisintervall
71,1785 kr - 71,1785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432532

Prisintervall
103,11 kr - 103,11 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 mm Nylon 6

10312568

Prisintervall
54,815 kr - 54,815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312483

Prisintervall
83,0766 kr - 83,0766 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak Självhäftande; snäppnit 40.0 mm (R)

10312704

Prisintervall
59,2191 kr - 59,2191 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
Fiberguide Distans 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Prisintervall
7,3794 kr - 7,3794 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Distans
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Prisintervall
35,7791 kr - 35,7791 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312599

Prisintervall
37,9867 kr - 37,9867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak M3/#6 skruv (R)

10312735

Prisintervall
46,1833 kr - 46,1833 kr

Lagernivåer
2178 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
60,4566 kr - 53,812 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexible
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,3411 kr - 7,3411 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.5 mm Nylon 6

10312629

Prisintervall
55,6759 kr - 55,6759 kr

Lagernivåer
3941 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312667

Prisintervall
43,5656 kr - 43,5656 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312513

Prisintervall
63,9367 kr - 63,9367 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm