Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringsmetod | Total bredd | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1783 kr - 40,1783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 41,1257 kr - 41,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 85,5689 kr - 85,5689 kr | 100 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 73,3139 kr - 73,3139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 36,8525 kr - 36,8525 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 60,9957 kr - 60,9957 kr | 300 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,6008 kr - 7,6008 kr | 767 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distans
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,2165 kr - 7,1139 kr | 11 I lager |
|
|
Hörn
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 49,8357 kr - 49,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Snäppnit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,6026 kr - 8,6026 kr | 3259 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 86,0073 kr - 86,0073 kr | 200 I lager |
Vidhäftande
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72,1229 kr - 72,1229 kr | 283 I lager |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 68,845 kr - 68,845 kr | 8 I lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 53,8872 kr - 53,8872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vidhäftande
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 83,5078 kr - 83,5078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,2168 kr - 34,2168 kr | 896 I lager |
Vidhäftande
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 39,9637 kr - 39,9637 kr | 731 I lager |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 83,5482 kr - 83,5482 kr | 423 I lager |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 71,9189 kr - 71,9189 kr | 54 I lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 57,3462 kr - 57,3462 kr | 6643 I lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta