Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
6,2165 kr - 7,1139 kr 11 I lager
Hörn
7.0 mm
49,8357 kr - 49,8357 kr Fråga angående leveranstidhär
Snäppnit
40.0 mm
Straight
5.0 mm
8,6026 kr - 8,6026 kr 3259 I lager
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
35,886 kr - 35,886 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
114,8232 kr - 114,8232 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
36,1721 kr - 36,1721 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
106,2033 kr - 106,2033 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
36,8525 kr - 36,8525 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
60,9957 kr - 60,9957 kr 300 I lager
Självhäftande dyna
40.0 mm
Straight
40.0 mm
7,6008 kr - 7,6008 kr 767 I lager
Itryckning
8.0 mm
Distans
14.5 mm
51,5296 kr - 51,5296 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
35,4011 kr - 35,4011 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
40,1783 kr - 40,1783 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
4.8 mm
47,5688 kr - 47,5688 kr 1678 I lager
Screw
40.0 mm
Straight
5.0 mm
55,4263 kr - 62,2703 kr 5890 I lager
9.0 mm
Flexibla
5.8 mm
56,4594 kr - 56,4594 kr 2000 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
39,1263 kr - 39,1263 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
7,5613 kr - 7,5613 kr 4570 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
5,7135 kr - 6,4176 kr 9797 I lager
Itryckning
8.0 mm
Platt
3.7 mm
42,9502 kr - 42,9502 kr 900 I lager
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Prisintervall
7,1139 kr - 6,2165 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Hörn
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fiberguide Rak Snäppnit (R)

10312728

Prisintervall
49,8357 kr - 49,8357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Distans 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Prisintervall
8,6026 kr - 8,6026 kr

Lagernivåer
3259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432587

Prisintervall
35,886 kr - 35,886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312476

Prisintervall
114,8232 kr - 114,8232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312575

Prisintervall
36,1721 kr - 36,1721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10432532

Prisintervall
106,2033 kr - 106,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Prisintervall
36,8525 kr - 36,8525 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak Självhäftande; snäppnit 40.0 mm (R)

10312704

Prisintervall
60,9957 kr - 60,9957 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
Fiberguide Distans 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Prisintervall
7,6008 kr - 7,6008 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Distans
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 37.0 mm PA

10312490

Prisintervall
51,5296 kr - 51,5296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Prisintervall
35,4011 kr - 35,4011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312469

Prisintervall
40,1783 kr - 40,1783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak M3/#6 skruv (R)

10312735

Prisintervall
47,5688 kr - 47,5688 kr

Lagernivåer
1678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
62,2703 kr - 55,4263 kr

Lagernivåer
5890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 mm Nylon 6

10312568

Prisintervall
56,4594 kr - 56,4594 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312599

Prisintervall
39,1263 kr - 39,1263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,5613 kr - 7,5613 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Platt Snäppnit Modell 1 Nylon 6/6

10111468

Prisintervall
6,4176 kr - 5,7135 kr

Lagernivåer
9797 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Platt
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Prisintervall
42,9502 kr - 42,9502 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm