Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringsmetod | Total bredd | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1783 kr - 40,1783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 41,1257 kr - 41,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 85,5689 kr - 85,5689 kr | 100 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 73,3139 kr - 73,3139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 36,8525 kr - 36,8525 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 60,9957 kr - 60,9957 kr | 300 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,6008 kr - 7,6008 kr | 767 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distans
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,2165 kr - 7,1139 kr | 11 I lager |
|
|
Hörn
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 49,8357 kr - 49,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Snäppnit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,6026 kr - 8,6026 kr | 3259 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 86,0073 kr - 86,0073 kr | 200 I lager |
Vidhäftande
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72,1229 kr - 72,1229 kr | 283 I lager |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 68,845 kr - 68,845 kr | 8 I lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 53,8872 kr - 53,8872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vidhäftande
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 83,5078 kr - 83,5078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,2168 kr - 34,2168 kr | 1096 I lager |
Vidhäftande
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 39,9637 kr - 39,9637 kr | 731 I lager |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 83,5482 kr - 83,5482 kr | 423 I lager |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 71,9189 kr - 71,9189 kr | 54 I lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 57,3462 kr - 57,3462 kr | 6643 I lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm