Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
83,5022 kr - 83,5022 kr 200 I lager
Omonterad
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
54,815 kr - 54,815 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
5.0 mm
37,9867 kr - 37,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
46,1833 kr - 46,1833 kr 2178 I lager
Skruv
40.0 mm
Straight
5.0 mm
50,0287 kr - 50,0287 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
7,3411 kr - 7,3411 kr 4570 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
6,0355 kr - 6,9067 kr 11 I lager
Hörn
7.0 mm
7,3794 kr - 7,3794 kr 767 I lager
Itryckning
8.0 mm
Distans
14.5 mm
39,0081 kr - 39,0081 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
4.8 mm
59,2191 kr - 59,2191 kr 300 I lager
Självhäftande dyna
40.0 mm
Straight
40.0 mm
69,8242 kr - 69,8242 kr Fråga angående leveranstidhär
Skruv
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
81,1148 kr - 81,1148 kr 423 I lager
Skruv
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
81,0755 kr - 81,0755 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
52,3177 kr - 52,3177 kr Fråga angående leveranstidhär
Omonterad
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
53,812 kr - 60,4566 kr 2990 I lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
34,37 kr - 34,37 kr Fråga angående leveranstidhär
Till OFCC-16A-RT
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
48,3842 kr - 48,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
Snäppnit
40.0 mm
Straight
5.0 mm
8,3521 kr - 8,3521 kr 3259 I lager
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
33,2202 kr - 33,2202 kr 1096 I lager
Omonterad
44.6 mm
Hörn
5.0 mm
50,0287 kr - 50,0287 kr Fråga angående leveranstidhär
Omonterad
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
  • av 2
Fiberguide Hörn Vidhäftande 40.0 mm Nylon 6

10312537

Prisintervall
83,5022 kr - 83,5022 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 mm Nylon 6

10312568

Prisintervall
54,815 kr - 54,815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Snäppnit 35.0 mm Nylon 6

10312599

Prisintervall
37,9867 kr - 37,9867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak M3/#6 skruv (R)

10312735

Prisintervall
46,1833 kr - 46,1833 kr

Lagernivåer
2178 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 37.0 mm PA

10312490

Prisintervall
50,0287 kr - 50,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,3411 kr - 7,3411 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Hörn 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Prisintervall
6,9067 kr - 6,0355 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Hörn
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fiberguide Distans 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Prisintervall
7,3794 kr - 7,3794 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Distans
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

10312469

Prisintervall
39,0081 kr - 39,0081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Rak Självhäftande; snäppnit 40.0 mm (R)

10312704

Prisintervall
59,2191 kr - 59,2191 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312650

Prisintervall
69,8242 kr - 69,8242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312674

Prisintervall
81,1148 kr - 81,1148 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312445

Prisintervall
81,0755 kr - 81,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 35.0 mm Nylon 6

10312520

Prisintervall
52,3177 kr - 52,3177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
60,4566 kr - 53,812 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexible
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberguide Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Prisintervall
34,37 kr - 34,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Rak Snäppnit (R)

10312728

Prisintervall
48,3842 kr - 48,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Distans 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Prisintervall
8,3521 kr - 8,3521 kr

Lagernivåer
3259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm Nylon 6

10312506

Prisintervall
33,2202 kr - 33,2202 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Prisintervall
50,0287 kr - 50,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm