Meny Sök

Fasta låspluggar

I lager

Fasta låspluggar passar ett flertal vanliga plåttjocklekar med en låsfunktion som snäpper fast och håller pluggen på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Compatible Panel Thickness Range Köp
0,3644 kr - 0,4727 kr 6689 I lager
6.0 mm
0,6664 kr - 0,8227 kr 995 I lager
14.0 mm
  • av 4
Plugg med snäppfäste 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Svart

62MP1250

Prisintervall
1,3709 kr - 1,1104 kr

Lagernivåer
528 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 17.4 mm 19.8 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0687

Prisintervall
1,0821 kr - 1,0821 kr

Lagernivåer
55020 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm PA Svart

62MP1500

Prisintervall
1,7052 kr - 1,3812 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 27.9 mm 30.9 mm 3.2 mm PA Svart

62MP1093

Prisintervall
1,1257 kr - 0,9118 kr

Lagernivåer
55951 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0875

Prisintervall
1,1894 kr - 0,9178 kr

Lagernivåer
14531 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Svart

62MP1750

Prisintervall
2,1927 kr - 1,776 kr

Lagernivåer
2881 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA Naturfärgad

62PPM12BM35

Prisintervall
0,7902 kr - 0,6401 kr

Lagernivåer
2341 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Förbandsskruv
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm PA Vit

62MP2000W

Prisintervall
2,1927 kr - 1,776 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA Naturfärgad

62PPM10BM35

Prisintervall
0,6478 kr - 0,5354 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Förbandsskruv
Plugg med snäppfäste 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA Svart

62PPM22BM40B

Prisintervall
1,7709 kr - 1,3669 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Förbandsskruv
Plugg med snäppfäste 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA Naturfärgad

62PP012BG09XM21

Prisintervall
4,0299 kr - 3,5043 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Skruvmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Välvd
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

62MP0750KOP

Prisintervall
2,1614 kr - 1,6758 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Knock-out
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA Naturfärgad

62PPM18BM40

Prisintervall
1,3721 kr - 1,0584 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Förbandsskruv
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA Naturfärgad

62PP012BG09

Prisintervall
0,6093 kr - 0,4702 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.02 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Vit

62MP0437W

Prisintervall
0,6902 kr - 0,532 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Vit

62MP0812W

Prisintervall
1,1964 kr - 0,9222 kr

Lagernivåer
807 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Svart

62MP4000

Prisintervall
17,4249 kr - 14,1141 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 11.9 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0375

Prisintervall
0,6075 kr - 0,5309 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 25.8 mm 22.2 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0875

Prisintervall
1,1345 kr - 0,9932 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Välvd
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

62PP018BM14

Prisintervall
0,6177 kr - 0,476 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    2.0 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Vit

62MP0312W

Prisintervall
0,6288 kr - 0,4849 kr

Lagernivåer
2195 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Vit

62MP0562W

Prisintervall
0,8338 kr - 0,6427 kr

Lagernivåer
17739 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 28 mm 25.5 mm 3.2 mm PA Vit

62MP1000W

Prisintervall
1,0439 kr - 0,8455 kr

Lagernivåer
2678 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0312

Prisintervall
0,5996 kr - 0,4619 kr

Lagernivåer
1987 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 18.2 mm 15.9 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0625

Prisintervall
0,7948 kr - 0,6138 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Svart

62PP015BG09B

Prisintervall
0,6093 kr - 0,4702 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    2.0 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Naturfärgad

62PP025BM06

Prisintervall
0,6205 kr - 0,4789 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.02 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA Naturfärgad

62PP043BM17

Prisintervall
0,6445 kr - 0,5221 kr

Lagernivåer
3740 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.40 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 26.2 mm 20.6 mm 2.8 mm PA Naturfärgad

62PP081BM11

Prisintervall
1,1406 kr - 0,8806 kr

Lagernivåer
497 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Svart

62MP0250

Prisintervall
0,5996 kr - 0,4619 kr

Lagernivåer
28980 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0375

Prisintervall
0,5996 kr - 0,4619 kr

Lagernivåer
57959 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0812

Prisintervall
1,1434 kr - 0,8834 kr

Lagernivåer
28775 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Vit

62MP0250W

Prisintervall
0,6288 kr - 0,4849 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Vit

62MP0500W

Prisintervall
0,7223 kr - 0,558 kr

Lagernivåer
8413 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 25.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Grå

62MP0875KOP

Prisintervall
2,4124 kr - 1,8523 kr

Lagernivåer
10987 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 6.4 mm 4.7 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0187

Prisintervall
0,5996 kr - 0,4619 kr

Lagernivåer
4294 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 14.7 mm 12.7 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0500

Prisintervall
0,693 kr - 0,535 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA Naturfärgad

62PP015BG09

Prisintervall
0,6093 kr - 0,4702 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    2.0 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Svart

62PP025BG06B

Prisintervall
0,6205 kr - 0,4789 kr

Lagernivåer
991 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.02 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

62PP037BM31

Prisintervall
0,6393 kr - 0,5179 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 25 mm 20 mm 2 mm PA Naturfärgad

62PP078BG09

Prisintervall
1,0611 kr - 0,8189 kr

Lagernivåer
45446 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

62PP018BG14

Prisintervall
0,6177 kr - 0,476 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    2.0 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Svart

62PP025BM06B

Prisintervall
0,6205 kr - 0,4789 kr

Lagernivåer
10858 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.02 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

62PP050BG14

Prisintervall
0,6497 kr - 0,5263 kr

Lagernivåer
1339 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA Naturfärgad

62PP100BM11

Prisintervall
1,243 kr - 1,0068 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Svart

62PP037BG31B

Prisintervall
0,7127 kr - 0,589 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 18.6 mm 14.3 mm 3.6 mm PA Naturfärgad

62PP056BM14

Prisintervall
0,7306 kr - 0,5636 kr

Lagernivåer
10988 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Total höjd
    1.58 mm
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 10.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0343

Prisintervall
0,7104 kr - 0,5871 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 23.4 mm 19.1 mm 1.6 mm PA Svart

62MPS0750

Prisintervall
0,9642 kr - 0,844 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0562

Prisintervall
0,7962 kr - 0,6139 kr

Lagernivåer
13709 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0437

Prisintervall
0,6595 kr - 0,509 kr

Lagernivåer
45536 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Svart

62MP1375

Prisintervall
1,7052 kr - 1,3812 kr

Lagernivåer
5396 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Svart

62MP0312

Prisintervall
0,5996 kr - 0,4619 kr

Lagernivåer
35500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0625

Prisintervall
0,7962 kr - 0,6139 kr

Lagernivåer
36158 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Vit

62MP0375W

Prisintervall
0,6288 kr - 0,4849 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Vit

62MP0625W

Prisintervall
0,8338 kr - 0,6427 kr

Lagernivåer
1993 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Vit

62MP1375W

Prisintervall
1,7052 kr - 1,3812 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Svart

62MP1000

Prisintervall
1,0439 kr - 0,8455 kr

Lagernivåer
2939 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Svart

62MP0500

Prisintervall
0,6916 kr - 0,5336 kr

Lagernivåer
18334 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 70.5 mm 63.5 mm 6.4 mm PA Svart

62MP2500

Prisintervall
6,753 kr - 5,4699 kr

Lagernivåer
373 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
Plugg med snäppfäste 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA Naturfärgad

62PPM06BM16

Prisintervall
0,4727 kr - 0,3644 kr

Lagernivåer
6689 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Förbandsskruv
Plugg med snäppfäste 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA Naturfärgad

62PPM14BM35

Prisintervall
0,8227 kr - 0,6664 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamide 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Huvudform
    Förbandsskruv