Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
Serienummer: SR5551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Totallängd | Inriktning vid montering | Hylsans höjd | Regelmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,0688 kr - 99,0688 kr | 1000 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 48,4923 kr - 53,8804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 71,2927 kr - 79,2141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 57,0341 kr - 63,3712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 99,0688 kr - 99,0688 kr | 19 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 48,4923 kr - 53,8804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 408,8597 kr - 636,004 kr | 4 I lager |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 511,0747 kr - 795,0051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
||
| 336,7599 kr - 523,8488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
||
| 511,0747 kr - 795,0051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 145,5706 kr - 203,7989 kr | 72 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 336,7599 kr - 523,8488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 420,9499 kr - 654,8109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 71,2927 kr - 110,8997 kr | 48 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm