Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
99,0688 kr - 99,0688 kr 1000 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
48,4923 kr - 53,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
71,2927 kr - 79,2141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
57,0341 kr - 63,3712 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
99,0688 kr - 99,0688 kr 19 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
48,4923 kr - 53,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
408,8597 kr - 636,004 kr 4 I lager
511,0747 kr - 795,0051 kr Fråga angående leveranstidhär
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
336,7599 kr - 523,8488 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
511,0747 kr - 795,0051 kr Fråga angående leveranstidhär
145,5706 kr - 203,7989 kr 72 I lager
32.0 mm
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
336,7599 kr - 523,8488 kr Fråga angående leveranstidhär
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
71,2927 kr - 110,8997 kr 48 I lager
32.0 mm
  • av 7
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 50.0 mm Zamak

10117545

Prisintervall
99,0688 kr - 99,0688 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Prisintervall
53,8804 kr - 48,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 32.0 mm Zamak

10117521

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Prisintervall
63,3712 kr - 57,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 42.0 mm Zamak

10117538

Prisintervall
99,0688 kr - 99,0688 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Prisintervall
53,8804 kr - 48,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052881

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052966

Prisintervall
636,004 kr - 408,8597 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052829

Prisintervall
795,0051 kr - 511,0747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052836

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kompressionslås Järnvägsnyckel 28.0 mm Rostfritt stål

20053178

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Järnvägsnyckel 28.0 mm Rostfritt stål

20053185

Prisintervall
523,8488 kr - 336,7599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053291

Prisintervall
795,0051 kr - 511,0747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081010

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052690

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052850

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053048

Prisintervall
523,8488 kr - 336,7599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052973

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053369

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081591

Prisintervall
110,8997 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000