Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
133,8675 kr - 244,9477 kr 49 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
69,2161 kr - 107,6696 kr 48 I lager
32.0 mm
141,3307 kr - 197,8629 kr 72 I lager
32.0 mm
496,189 kr - 771,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
396,9512 kr - 617,4796 kr 4 I lager
141,3307 kr - 197,8629 kr 1 I lager
32.0 mm
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr 1 I lager
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Triangelnyckel
141,3307 kr - 197,8629 kr 5 I lager
32.0 mm
141,3307 kr - 197,8629 kr 1 I lager
32.0 mm
496,189 kr - 771,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 7
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 32.0 mm Zamak

20049812

Prisintervall
244,9477 kr - 133,8675 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053369

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081591

Prisintervall
107,6696 kr - 69,2161 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081010

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052829

Prisintervall
771,8495 kr - 496,189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052881

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052966

Prisintervall
617,4796 kr - 396,9512 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Pressgjuten zink

20082024

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053055

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052652

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Triangelnyckel 24.0 mm Rostfritt stål

20052812

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081171

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20080990

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053062

Prisintervall
771,8495 kr - 496,189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890