Meny Sök

Kompressionslås Triangelnyckel 24.0 mm Rostfritt stål

Kompressionslås med fast låsområde har många användningsområden med sin låga runda profil. Idealiska för att hålla dörrar/luckor och paneler stängda och eliminerar ljud från vibrationer och rörelser i panelen. Den extra kompressionen medger säker stängning där IP65/NEMA-prestanda krävs. Manövreras med nyckel. Arbetstemperatur från -50 till +80 °C. Av rostfritt stål, ofärgad yta.
Essentra artikelnummer:

20052812

Tillverkarens artikelnummer:

0401403759E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 654,8109 kr
10 - 49 467,722 kr
50 + 420,9499 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, spärr Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Nyckeltyp Triangelnyckel
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Maximal kompression 6.0 mm
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Regellängd 45.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss