Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
222,9454 kr - 247,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
222,9454 kr - 247,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
222,9454 kr - 247,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
  • av 7
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076290

Prisintervall
247,7171 kr - 222,9454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076245


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076481


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076733


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076498


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076160


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076689


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076207


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076368

Prisintervall
247,7171 kr - 222,9454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076375

Prisintervall
247,7171 kr - 222,9454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076528


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076412


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076801


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076573


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076122


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076795


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076139


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076405


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm